IRF5210S
アクティブ
RoHS対応

IRF5210S

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF5210S
IRF5210S


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -38 A
  • Ptot (最大)
    170 W
  • Qgd
    64.7 nC
  • QG (typ @10V)
    150 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    60 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.75 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    -100 V
  • VGS(th) 範囲
    -2 V~-4 V
  • VGS(th)
    -3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    P

OPN
IRF5210STRLPBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MX
ウェハ製造国
CN,MY,TW,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MX
ウェハ製造国
CN,MY,TW,US

利点

  • Planar cell structure for wide SOA
  • Optimized for broadest availability from distribution partners
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • Silicon optimized for applications switching below <100kHz
  • Industry standard surface-mount power package
  • High-current carrying capability package (up to 195 A, die-size dependent)
  • Capable of being wave-soldered

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ