IRF40H233
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@ TC=25°C) (最大)35 A
-
Qgd16 nC
-
QG (typ @10V) (最大)35 nC, 45 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)6.2 mΩ
-
RthJC (最大)45 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) (最大)3.9 V
-
VGS(th)2.2 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N+N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- 175°C junction temperature rated
- 100% UL tested
- Product validation according to JEDEC standard
- Pb-Free; RoHS Compliant; Halogen-Free
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.