ID (@ TC=25°C) (最大)67 A
-
ID (@ TC=100°C) (最大)47 A
-
ID (最大)47 A
-
IDpuls (最大)260 A
-
Ptot (最大)57 W
-
Qgd2.3 nC
-
QG8.7 nC
-
RDS (on) (最大)7.9 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)11.1 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)7.9 mΩ
-
RthJC (最大)2.65 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)20 V
-
VGS(th) 範囲1.65 V~2.55 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
ピン数3 Pins
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- RoHS Compliant
- Industry-leading quality
- Low RDS(ON) at 4.5V VGS
- Fully Characterized Avalanche Voltage and Current
- Ultra-Low Gate Impedance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.