コンフィギュレーションLow-side
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ65 ns
-
伝搬遅延オン85 ns
-
入力 Vcc 範囲6 V~20 V
-
出力電流 (Sink)3.3 A
-
出力電流 (Source)2.3 A
-
絶縁方式Non-isolated
-
認定Industrial
-
電圧クラス25 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Supply volt. rage with 25 V Vccmax
- Gate drive supply range: 6 to 20V
- CMOS Schmitt-triggered inputs
- Matched prop. delay for both chan.
- Outputs out of phase with inputs
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.