IR4311M
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
オーディオ入力タイプAnalog
-
スピーカー チャネル1
-
パッケージPQFN 22 pins
-
出力電力 ((W per channel))35 W
-
技術CMCM
-
説明Integrated 35W - 1 channel analog input Class-D amplifier
-
電源電圧 ((V))+/-15 or 30
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- Integrated analog input Class D audio amplifier in a small 5 x 6 mm PQFN package
- High peak music power output
- No mechanical heatsink required
- Split or single power supply
- Differential or single-ended input
- Over-current, over-temperature and under voltage protections with self-reset function
- Start and stop click noise reduction
- High noise immunity
- RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.