Iout (最大)20 A
-
スイッチング周波数 範囲800 kHz~800 kHz
-
トポロジーBuck
-
ファミリーOptiMOS™ IPOL
-
モイスチャー感度レベル2
-
入力電圧 範囲4.3 V~17 V
-
内部バイアスLDOYes
-
出力数1
-
出力電圧 範囲0.6 V~6 V
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
技術Fast Constant On-Time
-
産業向け24 V入力No
-
種類Single-phase
-
精度 範囲-0.5 %~0.5 %
-
製品カテゴリAnalog
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IR3888AMTRPBFAUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Single 4.3-17 V application
- Precision Reference (0.6V +/
- 0.5%)
- Enhanced fast COT engine
- Forced continuous conduction mode
- 800 kHz switching frequency
- soft-start with enhanced pre-bias
- Thermally compensated internal OCP
- Enable input with voltage monitoring
- Thermal shut down
- Operating Tj: -40 °C to 125 °C
- Small size: 6 mm x 5 mm PQFN
- RoHS2 compliant with exemption 7a
利点
- Easy to use fast COT PWM Engine
- High efficiency
- Accurate output voltage regulation
- Superior transient response
- Reduced BOM
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.