IR2153D
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VCC UVLO (Off)8 V
-
VCC UVLO (On)9 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge
-
チャネル2
-
入力 Vcc 範囲10 V~15.6 V
-
絶縁方式Functional levelshift
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Integ. 600 V half-bridge driver
- 15.6 V zener clamp on Vcc
- True micropower start up
- Tighter initial deadtime control
- Low temp. coefficient deadtime
- Shutd. feat. (1/6th Vcc) on CT pin
- Incr. undervolt. lockout hysteresis
- Lower power level-shifting circuit
- Const. LO, HO pulse widths at start
- Lower di/dt for better noise imm.
- Low side output in phase with RT
- Internal bootstrap diode
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.