IR2113E6SCB
Active and preferred

IR2113E6SCB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR2113E6SCB
IR2113E6SCB


製品仕様情報

  • コンフィギュレーション
    HI & LO MOS Drivers
  • パッケージ
    18-pin LCC
  • 出力電圧
    10 V
  • 電源電圧
    20 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LCC-18 CIC
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LCC-18 CIC
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IR2113E6SCB is a high reliability 600V high and low side gate driver in a LCC-18 package. The device is screened to Class B in accordance with MIL-STD-883 and is suitable for defense applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ