IQE046N08LM5
Active and preferred
RoHS対応

IQE046N08LM5

OptiMOS™ 5 power MOSFET 80 V logic level in PQFN 3.3x3.3 Source-Down package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IQE046N08LM5
IQE046N08LM5
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    99 A
  • IDpuls (最大)
    396 A
  • Ptot (最大)
    100 W
  • QG (typ @4.5V)
    19 nC
  • QG (typ @10V)
    38 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.6 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    5.9 mΩ
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    1.1 V~2.3 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3x3.3 Source-Down
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IQE046N08LM5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3x3.3 Source-Down
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3x3.3 Source-Down
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
IQE046N08LM5 is Infineon’s new best-in-class OptiMOS™ 5 power MOSFET 80 V logic level in PQFN 3.3x3.3 Source-Down package, offering the industry’s lowest on-state resistance RDS(on) at 25˚C and superior thermal performance. The OptiMOS™ Source-Down is a revolutionary technology with a flipped silicon die inside, offering several advantages such as better thermal capability, higher power density and improved layout possibilities. Combined with industrial standard PQFN 3.3x3.3 package, IQE046N08LM5 is targeted for high power density and performance SMPS products commonly found in telecom and data servers.

特長

  • Logic level allows lower Qrr
  • Reduced RDS(on) by up to 30%
  • Improved RthJCover PQFN
  • Center Gate optimized for paralleling

利点

  • Enabling highest power density
  • Superior thermal performance
  • Efficient layout for space use
  • Simplified MOSFET parallelization

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ