IQE004NE1LM7CGSC
Active and preferred
RoHS対応

IQE004NE1LM7CGSC

OptiMOS™ 7 power MOSFET 15 V in PQFN 3.3x3.3 Source-Down Center-Gate with dual-side cooling
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IQE004NE1LM7CGSC
IQE004NE1LM7CGSC
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    379 A
  • QG (typ @4.5V)
    29 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    0.57 mΩ
  • Special Features
    Logic Level, Switching optimized, Dual-Side Cooling
  • VDS (最大)
    15 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3x3.3 Source-Down
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
IQE004NE1LM7CGSCATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3x3.3 Source-Down DSC
梱包サイズ 6000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3x3.3 Source-Down DSC
梱包サイズ 6000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
IQE004NE1LM7CGSC is part of the first 15 V trench power MOSFETs portfolio in the industry. Reduced breakdown voltage leads to an improvement in RDS(on) and FOMQg by ~30%, and ~40% for FOMQOSS when compared to OptiMOS™ 5 25 V. The Center-Gate footprint is optimized parallelization. The dual-side cooling feature boosts thermal management capabilities, pushing power density and efficiency to the next level in High Power SMPS applications.

特長

  • New 15 V trench power MOSFET technology
  • RDS(on) of 0.45 mOhm
  • Outstanding FOMQOSS/FOMQg
  • Ultra-low package parasitics
  • Center-Gate footprint
  • Dual-side cooling variant

利点

  • Top fit in high-ratio DC-DC conversion
  • Reduced conduction losses
  • High efficiency
  • Best switching performance
  • Center-Gate for ideal parallelization
  • Better thermal management

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ