IQD016N08NM5
Active and preferred
RoHS対応

IQD016N08NM5

OptiMOS™ power MOSFETs 80 V in PQFN 5x6 Source-Down package with very low RDS(on).
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IQD016N08NM5
IQD016N08NM5
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    323 A
  • IDpuls (最大)
    1292 A
  • Ptot (最大)
    333 W
  • QG (typ @10V)
    106 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.57 mΩ
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    PQFN 5x6 Source-Down
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IQD016N08NM5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 5x6 Source-Down
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 5x6 Source-Down
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
The power MOSFET IQD016N08NM5 comes in a PQFN 5x6 Source-Down package. The part offers a very low RDS(on) of 1,6 mOhm combined with outstanding thermal performance for easy power loss management. This enables higher system efficiency and power density for a large variety of end applications like SMPS, battery-powered applications, battery management, and low-voltage drives.

特長

  • Cutting edge 80 V silicon technology
  • Outstanding FOMs
  • Improved thermal performance
  • Ultra-low parasitics
  • Maximized chip/package ratio
  • Standard-Gate footprint

利点

  • Minimized conduction losses
  • Reduced voltage overshoot
  • Increased maximum current capability
  • Fast switching
  • Less device paralleling required
  • Lowest RDS(on) on a 5x6 footprint
  • Improved thermal performance
  • Easy thermal management
  • Best switching performance
  • Industry-standard package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ