ID (最大)35 A
-
ID (@25°C) (最大)35 A
-
IDpuls (最大)135 A
-
Ptot (最大)162 W
-
QG (typ @10V)68 nC
-
QG68 nC
-
RDS (on) (最大)60 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)60 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.77 K/W
-
Rth0.77 K/W
-
Special FeaturesHighest performance
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4 V
-
VGS(th)3.5 V
-
パッケージTO247 4-pin
-
ピン数4 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IPZ60R060C7XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 4-pin |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 4-pin |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Reduced switching losses
- Excellent figure of merit Q G*R DS(on)
- Increased switching frequency
- Best R (on)*A in the market
- Rugged body diode
利点
- Higher frequency with no efficiency loss
- Extended part-load efficiency
- 50% smaller magnetic components
- Smaller packages for same RDS(on)
- Versatile for Hard and Soft Switching
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.