IPW65R060CM8
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IPW65R060CM8

650 V CoolMOS™ 8 power transistor
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPW65R060CM8
IPW65R060CM8
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    45 A
  • IDpuls (最大)
    148 A
  • QG (typ @10V)
    52 nC
  • QG
    52 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    60 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    60 mΩ
  • Special Features
    Best price-performance with highest efficiency and fast recovery diode
  • VDS (最大)
    650 V
  • パッケージ
    TO247
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPW65R060CM8XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The 650 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFETs series is the successor to the 650 V CoolMOS™ 7 MOSFET family including C7 and CFD7.It comes with better efficiency compare to its predeccesor. 650 V CoolMOS™ 8 offers the additional 50 V buffer to fulfill the requirement of higher power applications. Beside these advantages, it also includes fast body diode across whole portfolio.

特長

  • Best-in-class R DS(on)*A
  • Integrated fast body diode
  • .XT interconnection
  • ESD protection
  • Minimized cost of maintenance

利点

  • Increased power density
  • Ease of use and fast design-in
  • Simplified portfolio
  • Reduced assembly cost

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ