2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)31 A
-
IDpuls (最大)93 A
-
Ptot (最大)255 W
-
QG (typ @10V) (最大)60 nC
-
QG60 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)99 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)0 mΩ
-
RthJC (最大)0.5 K/W
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) (最大)3.5 V
-
VGS(th) (最小)2.5 V
-
トポロジーFull Bridge
-
パッケージTO247
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装THT
-
技術CoolMOS™ CPA
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPW60R099CPAFKSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- CoolMOS™ CP series
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- automotive qualification
- Fieldproven CoolMOS™ quality
- CoolMOS™ since 1998
利点
- high efficiency @ hard switching
- higher power density
- reduced cooling
- MOSFET suits hard & resonant topologies
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.