IPW60R037CSFD
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPW60R037CSFD

High voltage CoolMOS™ superjunction MOSFET dedicated for EV-charging applications
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPW60R037CSFD
IPW60R037CSFD
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    25 A
  • ID (最大)
    25 A
  • IDpuls (最大)
    236 A
  • Ptot (最大)
    245 W
  • QG (typ @10V)
    136 nC
  • QG
    136 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    37 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    37 mΩ
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    TO247
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPW60R037CSFDXKSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
The 600 V CoolMOS™ CFD7 SJ MOSFET is Infineon’s high voltage superjunction MOSFET technology with an integrated fast body diode, completing the CoolMOS™ 7 series. The CFD7 is the successor to the CoolMOS™ CFD2 SJ MOSFET family and comes with a reduced gate charge (Qg), improved turn-off behavior, and a reverse recovery charge (Qrr) of up to 69% lower compared to the competition, as well as the lowest reverse recovery time (trr) in the market.

特長

  • Ultra-fast body diode
  • Best-in-class reverse recovery charge
  • Improved reverse diode
  • Lowest FOM R DS(on) x Q G and E oss
  • Best R DS(on)/package combinations

利点

  • Best fit for EV-charging applications
  • Enabling higher power densities
  • Highest reliability levels
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ