ID (@25°C) (最大)3.1 A
-
ID (最大)3.1 A
-
IDpuls (最大)9.1 A
-
Ptot (最大)25 W
-
QG (typ @10V)8.2 nC
-
QG8.2 nC
-
RDS (on) (最大)1400 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)1400 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)4.91 K/W
-
Rth4.91 K/W
-
VDS (最大)500 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~3.5 V
-
パッケージIPAK (TO-251)
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 (最小)-55 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Reduced energy stored in output capacitance (E oss)
- High body diode ruggedness
- Reduced reverse recovery charge (Q rr )
- Reduced gate charge (Q g )
利点
- Easy control of switching behavior
- Better light load efficiency compared to previous CoolMOS™ generations
- Cost attractive alternative compared to standard MOSFETs
- Outstanding quality and reliability of CoolMOS™ technology
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.