IPTG044N15NM5
Active and preferred
RoHS対応

IPTG044N15NM5

OptiMOS™ 5 power MOSFET 150 V in TOLG package for higher thermal cycling on board performance
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPTG044N15NM5
IPTG044N15NM5
個.


製品仕様情報

  • ID (最大)
    174 A
  • ID (@25°C) (最大)
    174 A
  • IDpuls (最大)
    696 A
  • Ptot (最大)
    300 W
  • QG (typ @10V)
    71 nC
  • QG
    71 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.4 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    4.4 mΩ
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4.6 V
  • VGS(th)
    3.8 V
  • パッケージ
    TOLG (HSOG-8)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPTG044N15NM5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLG
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLG
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The OptiMOS™ 5 power MOSFET 150 V IPTG044N15NM5 comes in the improved TO-Leaded package with gullwing leads. With a compatible footprint to TO-Leadless, TOLG allows excellent electrical performance compared to D2PAK 7-pin with ~60 percent board space reduction, offers very low RDS(on) and is optimized to handle high current.

特長

  • Best-in-class technology
  • High current rating
  • Low ringing and voltage overshoot
  • 60% board space reduction
  • Gullwing leads

利点

  • High performance capability
  • High system reliability
  • High efficiency and lower EMI
  • Optimized board utilization
  • High thermal cycling on board handling

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ