ID (@25°C) (最大)206 A
-
QG (typ @10V)96 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.5 mΩ
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3.8 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTOLG (HSOG-8)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPTG025N10NM5ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TOLG | |
| 梱包サイズ | 1800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLG |
| 梱包サイズ | 1800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- Best in class technology
- High current rating >300 A
- Low ringing and voltage overshoot
- 60% board space reduction
- Gullwing leads
利点
- High performance capability
- High system reliability
- High efficiency and lower EMI
- Optimized board utilization
- High thermal cycling on board handling
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.