IPTC044N15NM5
Active and preferred
RoHS対応

IPTC044N15NM5

OptiMOS™ 5 power MOSFET 150 V in TOLT for excellent thermal performance
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPTC044N15NM5
IPTC044N15NM5
個.


製品仕様情報

  • ID (最大)
    174 A
  • ID (@25°C) (最大)
    174 A
  • IDpuls (最大)
    696 A
  • Ptot (最大)
    300 W
  • QG (typ @10V)
    71 nC
  • QG
    71 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.4 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    4.4 mΩ
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4.6 V
  • VGS(th)
    3.8 V
  • パッケージ
    TOLT (HDSOP-16)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPTC044N15NM5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLT
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLT
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
IPTC044N15NM5 is part of the OptiMOS™ 5 power MOSFET in TOLT family: the TO-Leaded top-side cooling package for superior thermal performance. This innovative package combined with the key features of OptiMOS™ 5 technology allows best-in-class products in 150 V as well as high current rating for high-power density designs.

特長

  • Low RDS(on)
  • High current rating
  • Top-side cooling
  • Negative stand-off
  • Sn-free exposed pad
0

利点

  • Efficiency for Extended Battery Life
  • High power density
  • Superior thermal performance
  • Saving in cooling system
  • Minimized thermal resistance to heatsink

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ