IPTC019N10NM5
Active and preferred
RoHS対応

IPTC019N10NM5

OptiMOS™ 5 power MOSFET in TOLT for excellent thermal performance
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPTC019N10NM5
IPTC019N10NM5
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    279 A
  • IDpuls (最大)
    1116 A
  • Ptot (最大)
    300 W
  • QG (typ @10V)
    128 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.9 mΩ
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TOLT (HDSOP-16)
  • ピン数
    16 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPTC019N10NM5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLT
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLT
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
IPTC019N10NM5 is part of OptiMOS™ 5 power MOSFET in TOLT: the TO-Leaded top side-cooling package for superior thermal performance. This innovative package combined with the key features of OptiMOS™ 5 technology allows best-in-class products in 100 V as well as high current rating > 300 A for high power density designs.

特長

  • Low RDS(on)
  • High current rating >300 A
  • Top-side cooling
  • Negative stand-off
  • Sn-free exposed pad
0

利点

  • Efficiency for Extended Battery Life
  • High power density
  • Superior thermal performance
  • Saving in cooling system
  • Minimized thermal resistance to heatsink

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ