IPTA60R099CM8
近日公開
近日公開
RoHS対応
鉛フリー

IPTA60R099CM8

600 V CoolMOS™ 8 ThinTOLL 8x8

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPTA60R099CM8
IPTA60R099CM8


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    30 A
  • IDpuls (最大)
    87 A
  • QG
    31 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    99 mΩ
  • Special Features
    Best price-performance with highest efficiency and fast recovery diode
  • VDS (最大)
    600 V
  • パッケージ
    Thin-TOLL
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPTA60R099CM8XTMA1
製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Built on Infineon’s world‑class super‑junction MOSFET platform with an integrated fast body diode, making it suitable for a wide range of applications. It enables highest power density at lowest possible system cost with superior reliability. It is enhancing CoolSiC™ ThinTOLL 8x8 offering and the successor of the 600 V CoolMOS™ 7 ThinPAK 8x8.

特長

  • Infineon .XT interconnect technology
  • Fast body diode integrated
  • ESD protection
  • Excellent thermal and switching
  • High commutation ruggedness

利点

  • Enhanced lifetime
  • 5x higher TCoB compared to ThinPAK
  • Reduced cooling requirements
  • Robust operation
  • Easy migration
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ