ID (最大)8.5 A
-
ID (@25°C) (最大)8.5 A
-
IDpuls (最大)20.5 A
-
Ptot (最大)43.1 W
-
Qgd3.7 nC
-
QG10.5 nC
-
QG (typ @10V)10.5 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)600 mΩ
-
RDS (on) (最大)600 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)2.9 K/W
-
Rth2.9 K/W
-
Special Featuresprice/performance
-
VDS (最大)700 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~3.5 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージIPAK short leads
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IPS70R600P7SAKMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | IPAK short leads |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | IPAK short leads |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
- Efficiency and thermals
- Ease-of-use
- EMI behavior
特長
- CoolMOS™ 7 series
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- integrated gate resistor
- Fieldproven CoolMOS™ quality
- CoolMOS™ since 1998
利点
- better control
- high efficiency @ hard switching
- higher power density
- MOSFET suits hard & resonant topologies
- short leads
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.