IPP80N08S2L-07

IPP80N08S2L-07

75V, N-Ch, 7.1 mΩ max, Automotive MOSFET, TO-220, OptiMOS™

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPP80N08S2L-07
IPP80N08S2L-07


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    80 A
  • IDpuls (最大)
    320 A
  • Ptot (最大)
    300 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    183 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    7.1 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.5 K/W
  • VDS (最大)
    75 V
  • VGS(th) (最大)
    2 V
  • VGS(th) (最小)
    1.2 V
  • パッケージ
    TO220 (PG-TO220-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

特長

  • N-channel Logic Level - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green package (lead free)
  • Ultra low Rds(on)
  • 100% Avalanche tested

利点

  • world's lowest RDS at 75V (on)  in planar technology
  • highest current capability
  • lowest switching and conduction power losses for highest thermal efficiency
  • robust packages with superior quality and reliability
  • Optimized total gate charge enables smaller driver output stages

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ