IPP70N12S3-11
アクティブ
RoHS対応

IPP70N12S3-11

120 V, N-Ch, 11.3 mΩ max, Automotive MOSFET, TO-220, OptiMOS™-T
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2030
  • ID (@25°C) (最大)
    70 A
  • IDpuls (最大)
    280 A
  • Ptot (最大)
    125 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    65 nC
  • QG (typ @10V)
    51 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    11.3 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.2 K/W
  • VDS (最大)
    120 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TO220 (PG-TO220-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T
  • 極性
    N
  • 発売年
    2016
  • 認定
    Automotive

OPN
IPP70N12S311AKSA2 IPP70N12S311AKSA1
製品ステータス active not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 TO220
梱包サイズ 500 500
梱包形態 TUBE TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA NA
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー No No
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
長期供給予定期限 2030 -
発売開始日 06/2023 -
組立国
MY
MY
ウェハ製造国
MY
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2030
発売開始日 06/2023
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 -
発売開始日 -
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

特長

  • OptiMOS™ power MOSFET for automotive
  • N-channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ