IPP70N04S4-06

IPP70N04S4-06

40 V, N-Ch, 6.2 mΩ max, Automotive MOSFET, TO-220, OptiMOS™-T2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPP70N04S4-06
IPP70N04S4-06


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    70 A
  • IDpuls (最大)
    280 A
  • Ptot (最大)
    58 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    32 nC
  • QG (typ @10V)
    24.5 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    6.2 mΩ
  • RthJC (最大)
    2.6 K/W
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TO220 (PG-TO220-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T2
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

特長

  • N-Channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green package (lead free)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device

利点

  • Highest current capability
  • Lowest switching and conduction losses
  • Highest thermal efficiency
  • Robust packages & superior quality
  • Optimized total gate charge
  • Smaller driver output stages

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ