IPP65R045C7
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IPP65R045C7

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPP65R045C7
IPP65R045C7
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    46 A
  • ID (最大)
    46 A
  • IDpuls (最大)
    212 A
  • Ptot (最大)
    227 W
  • QG (typ @10V)
    93 nC
  • QG
    93 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    45 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    45 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.55 K/W
  • Rth
    0.55 K/W
  • Special Features
    Highest performance
  • VDS (最大)
    650 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    TO220
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPP65R045C7XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Infineon’s CoolMOS™ C7 superjunction MOSFET series is a revolutionary step forward in technology, providing the worlds’s lowest RDS(on)/package and, thanks to its low switching losses, efficiency improvements over the full load range.

特長

  • 650V voltage
  • Best-in-class R DS(on)/package
  • Low energy in output capacitance (E oss)
  • Lower gate charge Qg
  • The best track record in SJ technology

利点

  • Enhanced safety margin for SMPS & solar
  • Lowest conduction losses/package
  • Low switching losses
  • Better light load efficiency
  • Increased system power density
  • Outstanding quality and reliability
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ