IPP60R099P6
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPP60R099P6

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPP60R099P6
IPP60R099P6


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    37.9 A
  • ID (最大)
    37.9 A
  • IDpuls (最大)
    109 A
  • Ptot (最大)
    278 W
  • QG (typ @10V)
    70 nC
  • QG
    70 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    99 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    99 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.45 K/W
  • Rth
    0.45 K/W
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    TO220
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPP60R099P6XKSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineons CoolMOS™ P6 superjunction MOSFET family is designed to enable higher system efficiency whilst being easy to design in. CoolMOS™ P6 closes the gap between technologies which focus on delivering ultimate performance and those which concentrate more on ease-of-use.

特長

  • Reduced gate charge (Q g)
  • Higher V th
  • Good body diode ruggedness
  • Optimized integrated R g
  • Improved dv/dt from 50V/ns
  • CoolMOS™: 12+ years superjunction exp.

利点

  • Efficiency improvement in light loads
  • Improved efficiency in soft switching
  • Versatile switching topologies support
  • Efficiency with controllable switching
  • High robustness and better efficiency
  • Outstanding quality and reliability
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ