IPP110N20N3 G
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPP110N20N3 G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPP110N20N3 G
IPP110N20N3 G
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    5340 pF
  • Coss
    401 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    88 A
  • IDpuls (最大)
    352 A
  • Ptot (最大)
    300 W
  • QG (typ @10V)
    65 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    11 mΩ
  • Rth
    0.5 K/W
  • VDS (最大)
    200 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TO-220
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPP110N20N3GXKSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE,MY
個.
在庫あり
Infineon's 200V OptiMOS™ products are performance leading benchmark technologies, perfectly suited for synchronous rectification in 48V systems,DC-DC converters, uninterruptable power supplies (UPS) and inverters for DC motor drives.

特長

  • Industry’s lowest R DS(on)
  • Lowest Qg and Qgd
  • Lowest FOM RoHS compliant - MSL 1 rated

利点

  • Highest efficiency
  • Highest power density
  • Lowest board space consumption
  • Minimal device paralleling required
  • System cost improvement
  • Environmentally friendly
  • Easy-to-design-in products
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ