Ciss5470 pF
-
Coss638 pF
-
ID (@25°C) (最大)100 A
-
IDpuls (最大)400 A
-
Ptot (最大)300 W
-
QG (typ @10V)70 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)7.5 mΩ
-
Rth0.5 K/W
-
VDS (最大)150 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTO-220
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPP075N15N3GXKSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO220 | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- Excellent switching performance
- World’s lowest R DS(on)
- Low Q g and Q gd
- Excellent gate charge
- RoHS compliant-halogen free
- MSL1 rated
利点
- Environmentally friendly
- Increased efficiency
- Highest power density
- Less paralleling required
- Smallest board-space consumption
- Easy-to-design products
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.