2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)178 A
-
QG (typ @10V)69 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3.8 mΩ
-
VDS (最大)150 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4 V
-
VGS(th)3.5 V
-
パッケージTO-220
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPP038N15NM6AKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO220 | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Very low RDS(on)
- Industry's lowest Qrr in 150 V
- Improved diode softness vs OptiMOS™ 5
- Tight Vgs(th) spread of +/-500 mV
- High avalanche ruggedness
- Max Tj of 175°C and MSL1
利点
- Low conduction and switching losses
- Stable operation with improved EMI
- Better current sharing when paralleling
- Enhanced robustness
- Flexible mechanical assembly
- Improved system reliability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.