IPP022N12NM6
Active and preferred
RoHS対応

IPP022N12NM6

OptiMOS™ 6 power MOSFET normal level 120 V in TO-220 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPP022N12NM6
IPP022N12NM6
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    203 A
  • IDpuls (最大)
    812 A
  • QG (typ @10V)
    113 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.2 mΩ
  • VDS (最大)
    120 V
  • VGS(th) 範囲
    2.6 V~3.6 V
  • VGS(th)
    3.1 V
  • パッケージ
    TO-220
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPP022N12NM6AKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
This is a normal level 120 V MOSFET in TO-220 packaging with 2.2 mOhm on-resistance. IPP022N12NM6 is part of Infineon’s OptiMOS™ 6 power MOSFET family.

特長

  • Compared to OptiMOS™ the technology features:
  • up to 40% better RDS(on)
  • up to 50% better FOMg
  • up to 50% better Qrr

利点

  • Very low on-resistance
  • Very low reverse recovery charge
  • Excellent gate charge x RDS(on)
  • High avalanche energy rating
  • 175°C junction temperature rating
  • Pb-free plating
  • RoHS compliant
  • Halogen-free
  • MSL1 classified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ