ID (最大)4.3 A
-
ID (@25°C) (最大)4.3 A
-
IDpuls (最大)12.8 A
-
Ptot (最大)5 W
-
Qgd5.9 nC
-
QG10.5 nC
-
QG (typ @10V)10.5 nC
-
RDS (on) (最大)950 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)950 mΩ
-
RthJA (最大)75 K/W
-
Special Featuresprice/performance
-
VDS (最大)500 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~3.5 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージSOT-223-3
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Drop-in replacement for DPAK at lower cost
- Space savings in designs with low power dissipation
- Comparable thermal behavior to DPAK
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.