Ciss3700 pF
-
Coss690 pF
-
ID (最大)50 A
-
IDpuls (最大)200 A
-
Ptot (最大)79 W
-
QG (typ @4.5V)22 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)8.4 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)14.3 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)14.3 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)1.9 K/W
-
Rth1.9 K/W
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) (typ) 範囲1.2 V~2.2 V
-
VGS(th) (typ)1.7 V
-
パッケージI2PAK (TO-262)
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Excellent gate charge x RDS(on) product (FOM)
- Very low on-resistance RDS(on)
- Ideal for fast switching applications
- RoHS compliant - halogen free
- MSL1 rated
利点
- Highest system efficiency
- Less paralleling required
- Increased power density
- System cost reduction
- Very low voltage overshoot
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.