Ciss7800 pF
-
Coss1800 pF
-
ID (最大)120 A
-
IDpuls (最大)480 A
-
Ptot (最大)214 W
-
QG (typ @10V)106 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2 mΩ
-
Rth0.7 K/W
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) (typ) (最小)2.1 V
-
VGS(th) (typ)2.8 V
-
パッケージI2PAK (TO-262)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Optimized for synchronous rectification
- 40% lower RDS(on) than alternative devices
- 40% improvement of FOM over similar devices
- RoHS compliant - halogen free
- MSL1 rated
利点
- Highest system efficiency
- Less paralleling required
- Increased power density
- System cost reduction
- Very low voltage overshoot
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.