Currently planned availability until at least2030
-
ID (@25°C) (最大)-90 A
-
IDpuls (最大)-360 A
-
Ptot (最大)125 W
-
QG (typ @10V) (最大)176 nC
-
QG (typ @10V)135 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)4.3 mΩ
-
RthJC (最大)1.2 K/W
-
VDS (最大)-40 V
-
VGS(th) 範囲-1.2 V~-2.2 V
-
VGS(th)-1.7 V
-
パッケージDPAK (PG-TO252-3)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™P2
-
極性P
-
発売年2011
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPD90P04P4L04ATMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DPAK | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2032 | |
| 発売開始日 | 07/2019 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2032 |
| 発売開始日 | 07/2019 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- P-channel-Logic Level-Enhancement mode
- Automotive AEC Q101 qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green package (RoHS compliant)
- 100% Avalanche tested
- PPAP Capable Device
利点
- No charge pump for high side drive
- Simple interface drive circuit
- Highest current capability
- Lowest switching & conduction losses
- Highest thermal efficiency
- Robust packages & superior quality
- Standard TO Packages: 252, 263, 220, 262
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.