Currently planned availability until at least2032
-
ID (@25°C) (最大)90 A
-
IDpuls (最大)360 A
-
Ptot (最大)150 W
-
QG (typ @10V) (最大)118 nC
-
QG (typ @10V)91 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.4 mΩ
-
RthJC (最大)1 K/W
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージDPAK (PG-TO252-3)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™T2
-
極性N
-
発売年2010
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPD90N04S402ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DPAK | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2032 | |
| 発売開始日 | 05/2010 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2032 |
| 発売開始日 | 05/2010 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- N-channel - Enhancement mode
- Automotive AEC Q101 qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green package (RoHS compliant)
- 100% Avalanche tested
- PPAP Capable Device
利点
- Low switching and conduction losses
- Highest thermal efficiency
- Robust packages & superior quality
- Optimal total gate charge
- Smaller drivers output stages
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.