ID (最大)12 A
-
ID (@25°C) (最大)12 A
-
IDpuls (最大)42 A
-
Ptot (最大)64 W
-
QG23 nC
-
QG (typ @10V)23 nC
-
RDS (on) (最大)210 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)210 mΩ
-
Special Featuresfast recovery diode
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージDPAK
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Ultra-fast body diode
- Best-in-class reverse recovery charge (Qrr)
- Improved reverse diode dv/dt and dif/dt ruggedness
- Lowest FOM RDS(on) x Qg and Eoss
- Best-in-class RDS(on)/package combinations
利点
- Best-in-class hard commutation ruggedness
- Highest reliability for resonant topologies
- Highest efficiency with outstanding ease-of-use/performance trade-off
- Enabling increased power density solutions
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.