IPD600N25N3 G
Active and preferred
RoHS対応

IPD600N25N3 G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPD600N25N3 G
IPD600N25N3 G
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    1770 pF
  • Coss
    101 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    25 A
  • IDpuls (最大)
    100 A
  • Ptot (最大)
    136 W
  • QG (typ @10V)
    22 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    60 mΩ
  • Rth
    1.1 K/W
  • VDS (最大)
    250 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    DPAK (TO-252)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPD600N25N3GATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
個.
在庫あり
Infineon's 250V OptiMOS™ products are performance leading benchmark technologies, perfectly suited for synchronous rectification in 48V systems, DC-DC converters, uninterruptable power supplies (UPS) and inverters for DC motor drives.

特長

  • Industry’s lowest R DS(on)
  • Lowest Qg and Qgd
  • Lowest FOM RoHS compliant - MSL 1 rated

利点

  • Highest efficiency
  • Highest Power density
  • Lowest board space consumption
  • Minimal device paralleling required
  • System cost improvement
  • Environmentally friendly
  • Easy-to-design-in products
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ