Ciss5150 pF
-
Coss2090 pF
-
ID (最大)-70 A
-
IDpuls (最大)-280 A
-
Ptot (最大)100 W
-
QG68 nC
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)11 mΩ
-
RDS (on) (最大)6.8 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)11 mΩ
-
Rth1.5 K/W
-
VDS (最大)-30 V
-
VGS(th) 範囲-1 V~-2 V
-
パッケージDPAK (TO-252)
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPD068P03L3GATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DPAK | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Enhancement mode
- Logic level
- Avalanche rated
- Fast switching
- dv/dt rated
- RoHS compliant, Halogen-free
- Qualified according to AEC Q101
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.