ID (@25°C) (最大)50 A
-
IDpuls (最大)350 A
-
Ptot (最大)56 W
-
QG (typ @4.5V)10.8 nC
-
QG (typ @10V)22 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)6 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)9 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)9 mΩ
-
Rth2.7 K/W
-
Special FeaturesLogic Level
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1 V~2.2 V
-
パッケージDPAK (TO-252)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPD060N03LGATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DPAK | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Ultra low gate and output charge
- Lowest on-state resistance
- Easy to design-in
利点
- Increased battery lifetime
- Improved EMI, no need for snubbers
- Saving costs
- Space saving
- Reducing power losses
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.