IPD033N06N
Active and preferred
RoHS対応

IPD033N06N

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPD033N06N
IPD033N06N
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    90 A
  • IDpuls (最大)
    360 A
  • Ptot (最大)
    107 W
  • Qgd
    7 nC
  • QG (typ @10V)
    38 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3.3 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    1.4 K/W
  • Rth
    0.8 K/W
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.3 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • パッケージ
    DPAK (TO-252)
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IPD033N06NATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
OptiMOS™ 5 60V is optimized for synchronous rectification in switched mode power supplies (SMPS) such as those found in servers, desktops and tablet chargers. In addition, these devices are a perfect choice for a broad range of industrial applications including motor control, solar micro inverter and fast switching DC-DC converter.

特長

  • Optimized for synchronous rectification
  • 40% lower RDS than alternative devices
  • 40% FOM over similar devices
  • RoHS compliant - halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Highest system efficiency
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • System cost reduction
  • Very low voltage overshoot

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ