EAS/Avalanche Energy45 mJ
-
RDS (on) (@10V) (最大)100 mΩ
-
RDS (on)1.7 mΩ
-
VBRDSS (最大)100 V
-
VDS100 V
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2 V~3.5 V
-
ダイサイズ (-) 範囲4.5 mm²~6.7 mm²
-
ダイサイズ (X)6.7 mm
-
ダイサイズ (Y)4.5 mm
-
ダイサイズ (Area)30.15 mm²
-
モードEnhancement
-
出力ドライバ1
-
厚さ220
-
技術OptiMOS™ 3
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPC302N10N3X1SA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | Die Form | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | WAFER SAWN | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | Die Form |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Outstanding switching performance
- Excellent R DS(on) and FOM
- Low Q g and Q gd
利点
- Increased efficiency
- Highest power density
- Less paralleling required
- Smallest board-space consumption
- Easy-to-design products
- Environmentally friendly
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.