EAS/Avalanche Energy898 mJ
-
RDS (on)1.1 mΩ
-
VBRDSS (最大)40 V
-
VDS40 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~4 V
-
ダイサイズ (X)2.95 mm
-
ダイサイズ (Y)5.9 mm
-
ダイサイズ (Area)17.4 mm²
-
モードEnhancement
-
出力ドライバ1
-
厚さ205
-
技術OptiMOS™ 3
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Optimized for synchronous rectification
- 15% lower R DS(on) than alternative devices
- 31% improvement of FOM over similar devices
- Integrated Schottky-like diode
利点
- Highest system efficiency
- Less paralleling required
- Increased power density
- System cost reduction
- Very low voltage overshoot
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.