ID (@25°C) (最大)80 A
-
IDpuls (最大)320 A
-
Ptot (最大)136 W
-
QG (typ @10V) (最大)140 nC
-
QG (typ @10V)110 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.4 mΩ
-
RthJC (最大)1.1 K/W
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1 V~2.2 V
-
VGS(th)1.5 V
-
パッケージD2PAK (PG-TO263-3)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™T2
-
極性N
-
認定Automotive
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- N-Channel - Enhancement mode
- Automotive AEC Q101 qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green package (lead free)
- Ultra low RDS(on)
- 100% Avalanche tested
- PPAP Capable Device
利点
- Highest current capability
- Lowest switching & conduction losses
- Highest thermal efficiency
- Robust packages & superior quality
- Optimized Qg tot, smaller drivers output
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.