ID (@25°C) (最大)-72 A
-
IDpuls (最大)-280 A
-
Ptot (最大)75 W
-
QG (typ @10V) (最大)70 nC
-
QG (typ @10V)54 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)9.1 mΩ
-
RthJC (最大)2 K/W
-
VDS (最大)-40 V
-
VGS(th)-3 V
-
VGS(th) (最小)-2 V
-
VGS(th) (最大)-4 V
-
パッケージD2PAK (PG-TO263-3)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™P2
-
極性P
-
認定Automotive
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- P-Channel-Logic Level-Enhancement mode
- Automotive AEC Q101 qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green package (lead free)
- 100% Avalanche tested
- PPAP Capable Device
利点
- No charge pump for high side drive
- Simple interface drive circuit
- Highest current capability
- Lowest switching & conduction losses
- Highest thermal efficiency
- Robust packages & superior quality
- Standard TO Packages: 252, 263, 220, 262
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.