IPB60R280P7
Active and preferred
RoHS対応

IPB60R280P7

Optimized superjunction MOSFETs merging high energy efficiency with ease-of-use
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB60R280P7
IPB60R280P7
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    761 pF
  • Coss
    14 pF
  • ID (最大)
    12 A
  • ID (@25°C) (最大)
    12 A
  • IDpuls (最大)
    36 A
  • Ptot (最大)
    53 W
  • Qgd
    5 nC
  • QG (typ @10V)
    18 nC
  • QG
    18 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    280 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    280 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    2.36 K/W
  • Rth
    2.36 K/W
  • Special Features
    Price-performance
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    D2PAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPB60R280P7ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MX,MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX,MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The 600V CoolMOS™ P7 superjunction MOSFET is the successor to the 600V CoolMOS™ P6 series. It continues to balance the need for high efficiency against the ease-of-use in the design process. The best-in-class RonxA and the inherently low gate charge (QG) of the CoolMOS™ 7th generation platform ensure its high efficiency.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • integrated gate resistor
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • high efficiency @ hard switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ