ID (@25°C) (最大)-45 A
-
IDpuls (最大)-180 A
-
Ptot (最大)58 W
-
QG (typ @10V) (最大)42 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)10.8 mΩ
-
RthJC (最大)2.6 K/W
-
VDS (最大)-30 V
-
VGS(th) (最小)-1 V
-
VGS(th) (最大)-2 V
-
パッケージD2PAK (PG-TO263-3)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™P2
-
極性P
-
認定Automotive
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- P-channel-Logic Level-Enhancement mode
- Automotive AEC Q101 qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green package (RoHS compliant)
- 100% Avalanche tested
- Intended for reverse battery protection
- PPAP Capable Device
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.