IPB35N10S3L-26
Active and preferred
RoHS対応

IPB35N10S3L-26

100 V, N-Ch, 26.3 mΩ max, Automotive MOSFET, D2PAK, OptiMOS™-T
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2030
  • ID (@25°C) (最大)
    35 A
  • IDpuls (最大)
    140 A
  • Ptot (最大)
    71 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    39 nC
  • QG (typ @10V)
    30 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    26.3 mΩ
  • RthJC (最大)
    2.1 K/W
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2.4 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • パッケージ
    D2PAK (PG-TO263-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T
  • 極性
    N
  • 発売年
    2010
  • 認定
    Automotive

OPN
IPB35N10S3L26ATMA2 IPB35N10S3L26ATMA1
製品ステータス active and preferred not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK D2PAK
梱包サイズ 1000 1000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー No No
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
長期供給予定期限 2030 -
発売開始日 06/2023 -
組立国
MY
MY
ウェハ製造国
AT,MY
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2030
発売開始日 06/2023
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 -
発売開始日 -
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

特長

  • N-channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device

利点

  • Highest current capability 180A
  • Low switching & conduction power losses
  • High thermal efficiency
  • Robust packages & superior quality
  • Optimized Qg tot, smaller drivers output
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ