IPB180P04P4L-02
Active and preferred
RoHS対応

IPB180P04P4L-02

-40 V, P-Ch, 2.4 mΩ max, Automotive MOSFET, D2PAK 7pin, OptiMOS™-P2
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB180P04P4L-02
IPB180P04P4L-02
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2030
  • ID (@25°C) (最大)
    -180 A
  • IDpuls (最大)
    -720 A
  • Ptot (最大)
    150 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    286 nC
  • QG (typ @10V)
    220 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.4 mΩ
  • RthJC (最大)
    1 K/W
  • VDS (最大)
    -40 V
  • VGS(th) 範囲
    -1.2 V~-2.2 V
  • VGS(th)
    -1.7 V
  • パッケージ
    D2PAK (PG-TO263-7)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™P2
  • 極性
    P
  • 発売年
    2011
  • 認定
    Automotive

OPN
IPB180P04P4L02ATMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK7P
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2032
発売開始日 07/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK7P
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2032
発売開始日 07/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり

特長

  • P-channel-Logic Level-Enhancement mode
  • AEC qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green package (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device
  • Intended for reverse battery protection

利点

  • No charge pump for high side drive
  • Simple interface drive circuit
  • Highest current capability
  • Lowest switching & conduction losses
  • Highest thermal efficiency
  • Robust packages & superior quality
  • Standard TO Packages: 252, 263, 220, 262
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ