IPB110P06LM
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@ TC=25°C) (最大)-100 A
-
ID (@25°C) (最大)-100 A
-
IDpuls (最大)-400 A
-
Ptot (最大)300 W
-
QG (typ @10V)-281 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)11 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)16 mΩ
-
VDS (最大)-60 V
-
VGS(th)-1.5 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
極性P
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPB110P06LMATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MX,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- VDS = -60V
- Wide RDS(on) range
- Normal & Logic Level availability
利点
- Easy interface to MCU
- Efficiency boost at low loads, low Qg
- Fast switching
- Avalanche ruggedness
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.